alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

 提供客製化長度、直徑2英寸及以下,搭配各種接頭形式的軟管 !

 

世偉洛克全系列軟管

                                                

行業與應用

 

輪胎/半導體/煉油化工/電廠/食品生技/重工/機械設備/其他行業

硫化機/溫控設備/鋼瓶室/取樣系統/殺菌清潔/油壓設備/成行機械/自動控制/防振緩衝/其他廣泛應用等

                                    

                                              

世偉洛克軟管特點:

 

-內管材料有金屬, PTFE, PFA, 乙烯樹脂, 尼龍, 聚乙烯和橡膠

-公稱軟管尺寸 1/8 到 2 英吋

-提供多種英制和公制接頭

-可提供客製化長度

-可供選擇多種包覆外層, 額外標籤和測試

                                  

軟管選用注意事項:

 

-溫度: 確認軟管在系統介質和環境中接觸的最低和最高溫度。

-壓力: 確認軟管內部和外部的最低和最高壓力(或真空度)。

-材料: 確認軟管將接觸的系統介質和環境。

          這有助於確定軟管的材料結構是否適合應用要求以及是否需具有靜電消除的內管。

-作動: 確認軟管是否將用於動態應用。這種應用場合的要求與靜態應用不同。

-長度: 確認最可能的軟管安裝路徑, 以此依據來確定所需要的長度。

-潔淨度: 確認潔淨需求。是否需要易於清潔的內管及保持外部表面的清潔。

-接頭形式: 確認最適合系統要求的端接類型。不同的接頭形式在材料結構和工作壓力方面存在差異。

 

       客製化軟管                    客製化軟管                    客製化軟管

 

        如需更多的資訊,請留下聯絡方式我們會盡快與您聯繫!